EcoPack
새로운 하이닥 EcoPack은 필요에 따라 유압 액추에이터를 개별 공급하기 위한 분산형 독립 솔루션으로 변속 드라이브를 갖춘 파워 유닛 제품 포트폴리오입니다. 장치의 듀티 사이클, 기능 및 공급 전압에 따라 저희는 전압 범위가 24-400 VDC인 공랭식 또는 수냉식 모터를 갖춘 EcoPack을 공급합니다. 모터의 변속 기능은 인버터와 통신하는 속도 트랜스미터에 의해 실현됩니다. 또한 장치의 CAN 버스 시스템(CANopen 또는 SAE 1939)에 통합할 수 있습니다. 하이닥 컨트롤러(TTC)와 함께 EcoPack을 자체 컨트롤러를 이용하여 장치 아키텍쳐에 독립형 시스템으로 통합할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정