예비 부품 및 액세서리
유압 파워 유닛의 신뢰성은 종종 가장 작은 부품에 달려 있습니다. 밀봉 또는 커플링에 사용되는 열등한 사본은 미묘한 누출과 값비싼 결과적 손상을 초래할 수 있습니다. 순정 HYDAC 예비 부품은 당사 시스템의 공차 및 자재 사양에 맞게 정밀하게 맞춤화됩니다. 정품 구성품을 사용하면 수년간 사용한 후에도 전원 장치가 최초 배송 사양을 충족하고 보증 요구 사항이 완전히 유효한지 확인할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
유지보수, 보호 및 업그레이드에 필요한 모든 것
우리의 액세서리 제품군은 단순한 수리를 넘어서는 기능을 제공합니다. 이 기능은 시스템의 성능을 향상시키거나 사용 편의성을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다. 시각적 오일 레벨 모니터링, 브리더 필터를 통한 오염 방지, 소음 감소를 위한 진동 억제 등 모든 기능은 모듈식 디자인으로 제작되어 최소한의 노력으로 쉽게 개조할 수 있습니다. 표준화된 인터페이스 덕분에, 특정 HYDAC 파워 유닛에 맞는 부품을 신속하게 찾을 수 있습니다.
주요 예비 부품 그룹 한눈에 보기
| 카테고리 | 혜택/기능 | 당신의 이점 |
| 밀봉 키트 | 펌프, 블록 및 탱크 밀봉 작업 | 누출을 방지하고 환경 오염을 막아줍니다. |
| 드라이브 커플링 | 모터와 펌프 연결하기 | 진동 감쇠 및 샤프트 보호 |
| 수위 모니터링 | 오일 레벨의 시각 및 전기적 표시 | 펌프의 건조 운전 방지 방법 |
| 감쇠 요소 | 모터/펌프와 탱크의 분리 | 소음 배출이 크게 감소했습니다. |
신속한 식별 및 전 세계 이용 가능
유지보수 관리자에게 시간은 가장 중요한 요소입니다. HYDAC 매장에서는 파워 유닛의 부품 번호나 상세한 분해 도면을 통해 필요한 예비 부품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 우리의 글로벌 물류 시스템은 가장 일반적으로 필요한 마모 부품의 높은 가용성을 보장하는 데 큰 도움이 됩니다. 필터나 온도 센서와 같은 부품을 함께 주문하여 시스템을 최신 기술 표준으로 업그레이드하고, 예상치 못한 가동 중단을 사전에 방지하세요.