다음의 검색결과: '비례 밸브'
13
결과
카테고리의
상품
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong>는 NG6700 bar 시리즈의 비례 감압 밸브입니다. 중간 수준의 유량을 위한 직접 작동식 버전 및 보다 큰 유량을 위해 메인 스테이지와 함께 제공되는 파일럿 작동 밸브가 있습니다. 개방 루프 및 폐쇄 루프 제어를 지원하는 다양한 증폭기로 원격 제어가 가능합니다.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>작동 압력</td><td>최대 700bar</td></tr><tr><td>최대유량</td><td>25l/min</td></tr><tr><td>정격 치수</td><td>사이즈 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
15
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
이동식 기계를 위한 완벽한 솔루션: 하이닥은 기계의 효율성을 지속 가능한 방식으로 증대하는 밸브 솔루션을 제공합니다. 하이닥은 고객과 협력하여 고객의 요건에 부합하는 효율적인 구성품과 시스템을 개발합니다. 한 고객의 관절 덤프 트럭의 비례 압력 제어 밸브 프로젝트 사례를 통해 혁신적인 문제 해결 전문가로서 하이닥의 역량에 대해 알아보세요. 콤팩트한 파일럿 작동식 비례 압력 제어 밸브로 효율성 증대 관절 덤프 트럭을 위한 하이닥의 누수 최적화 ...
매거진 기사 더 보기 중력을 자유롭게 조절하세요! 지금 하이닥 전문가에게 문의하여 포크리프트 트럭, 상승식 작업 플랫폼 또는 텔레스코픽 핸들러의 중력 감소 기능에 적합한 밸브 기술을 찾아보세요. 하이닥이 귀사의 애플리케이션에 적합한 사양에 관한 중요한 정보를 제공해 드립니다. 지금 전문가에게 문의하세요 고급 하이닥 비례 스로틀 밸브 항상 경쟁사보다 앞서나가 알맞은 밸브 기술로 유압 구성품을 최적화하세요!
전기화는 진보로 이어지 ...
매거진 기사 더 보기 귀사의 이력현상, 반복성 및 속도 요건을 위한 솔루션: 귀사의 맞춤형 산업용 밸브를 담당하는 저희 전문가에게 문의하십시오.
지금 문의하세요 혁신과 맞춤 제작: 하이닥은 맞춤형 산업용 밸브를 위한 파트너입니다 당사의 서비스 하이닥 산업용 밸브: 최첨단 생산 공정으로 시험과 검증을 받은 품질저희의 빠르고 효율적인 생산을 활용하십시오: 저희는 최첨단 기술로 최상의 품질 기준에 따라 산업용 밸브 사양에 맞는 자체 코일 및 폴 ...
튼튼하고 동적이며 공간이 절약되는 파일럿 제어 시스템용 밸브 솔루션 공간 최적화 보다 적은 공간을 차지하는 유압 솔루션을 필요로 하는 파일럿 제어 시스템 무게 제한과 공간적 제약은 파일럿 제어 시스템의 통합 방식에 크나큰 영향을 미칩니다. 특히 콤팩트한 소형 굴착기의 경우 공간이 특히 협소합니다. 따라서 공간이 가장 많이 절약되는 유압 솔루션이 선호되며, 콤팩트한 디자인의 밸브 솔루션에 대한 수요도 높습니다.효율성과 역동성 까다로운 애플리케 ...
이 주제에 관한 기사 더 보기 기계학, 전자기기와 소프트웨어의 완벽한 조합: 지금 지능적 디지털 전자기기의 이점에 대해 자세히 알아보세요.
지금 정보 다운로드 시스템 효율성을 증대하는 하이닥 디지털 전자기기 포함 밸브 산업혁명 4.0의 시대에는 효과적 시스템을 위한 투명한 데이터가 성공을 좌지우지합니다. 비용 절감과 효율적 생산은 중요한 작동 상태, 높은 마모도와 유지보수 필요성을 조기에 감지할 수 있어야만 가능합니다. 이는 전체 시스템에만 ...
산업용 철근 절단 시스템의 절단 공정에서 정밀성과 효율성이 매우 중요합니다. 이러한 특성에 따라 강력하고 역동적인 공정을 통해 정확한 절단 길이를 보장해야 합니다. 절단 시스템의 최적화 하이닥 - 절단 시스템을 위한 에너지 효율적 솔루션을 제공하는 파트너. 매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 절단 기술용 기계 및 시스템 독일 제조업체인 당사 고객은 성능 제어 고정 배치식 펄프를 포함한 정치식 절단 시스템을 만듭니다. 일정한 회전 펌프 속도로 인 ...
기후 보호 문제가 대두되면서 자동차 산업은 크나큰 어려움에 직면했습니다. 업계 자체가 변화하고 전기 모빌리티로 점진적인 이동이 일어나면서 공급망 전체의 지속 가능성을 높여야 한다는 압력도 커지고 있습니다. 가장 중요한 과제는 각 구성품과 모든 생산 차량의 환경 영향을 낮추는 것입니다. 이에 따라 친환경 에너지 구매를 최적화해야 할 뿐 아니라 가치 체인 전체에서 에너지 소비량을 낮추고, 물 및 기타 매질의 사용을 줄이고, CO2 배출과 용제 배출 ...
매거진 기사 더 보기 자동차 공급업체는 생산 과정에서 엄청난 요구 조건을 만드는 산업별 도전 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 요구 조건은 전체 섹터를 걸쳐 새로운 산업 표준을 설정하는 트렌드에 의해 가속화되고 있으며, 여기에는 최적화된 시스템 가용성에 의해서만 달성될 수 있는 극대화된 공정 신뢰성이 포함됩니다.
예를 들어, 가솔린 분사 시스템의 경우, 제품과 가공 유체의 청정도를 보장하기 위해 높은 정밀도의 생산 공정이 필요합니다.
노 ...
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동