다음의 검색결과: '체크 밸브'
16
결과
카테고리의
상품
<div id="c5832"><div><div><div><p>파일럿 작동 체크 밸브 ERV700의 카트리지 장치 디자인으로 실린더와 모터에 콤팩트하게 통합할 수 있습니다. 이 배열은 향상된 구동 강도와 파이프라인 파손으로부터 보호를 제공합니다.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>작동 압력</td><td>최대 700bar</td></tr><tr><td>최대유량</td><td>최대 25 l/min</td></tr><tr><td>정격 치수</td><td>사이즈 6</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5402"><div><div><div><p>RVM/RVH 유형의 체크 밸브는 스프링 장착 볼 시트 밸브로, 한 방향으로 흐름을 차단하고 다른 방향으로 저손실 흐름을 허용합니다. 폐쇄 부품은 가이드식입니다.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>작동 압력</td><td>최대 700bar</td></tr><tr><td>최대유량</td><td>최대 45 l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2801"><div><div><div><p>직동 밸브, 샌드위치판 디자인, 최대 350bar까지 파일럿 압력 조절 가능.</p><ul><li>사이즈 6</li><li>작동 압력: 최대 700bar</li><li>유량: 최대 25l/min</li></ul></div></div></div></div><div id="c2802"><div><div><h2>특성</h2></div><div><div><ul><li>최대 350bar까지 파일럿 압력 조절 가능</li><li>기능이 부하 압력과 무관하여 진동 경향성이 낮음</li></ul></div></div></div></div>
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동