SR08-01-C-N-1.8V

Art.nr.
3015412
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
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0.95 - 27
Productfamilie SR08
Debietbereik [l/min] 3.3 - 6.3
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 8
Benaming object SR08-01-C-N-1.8V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3015412
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)