Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Uitvoering | KHP |
| Nominale maat DN | 40 mm |
| Aansluittype | Aansluiting grondplaat |
| Benaming aansluiting/flens | Vaste draad |
| Standaard | Gatenpatroon |
| Materiaal behuizing, kogelventiel | Staal |
| Materiaalcode | Staal-staal-POM-FKM |
| Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
| Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
| Sleutelmaat | SW17 |
| Nominale druk | 350 |
| Nominale druk | 35 |
| Nominale druk | 5000 |
| Bediening | Hendel |
| Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
| Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
| Vergrendeling | Met vergrendeling |
| Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
| Combinatie | Geen BV-combinatie |
| Benaming object | KHP-40-1114-16X-SO760 |
| Materiaalnummer | 3022365 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.