Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Aanvullende gegevens | Z=zonder |
Verstoppingsindicator | E=standaard, tegendrukmeter |
Filtratieklasse | 10=10µm ON; BN/AM |
Filtermateriaal | B=Optimicron (ON) |
Filtergrootte | 2=element 1300 |
Spanning elektromotor | M=230V-50Hz-1Ph |
Motor-pompgroep | 3=30l/min; 0,75 kW |
Afdichtingen | P=NBR (Perbunan) |
Typecode | 10=standaard |
Versies | N=stationair zonder schakeling |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
NL
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
EN
(0.78 MB)