Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
| Model | Standaard |
| Handmatige overbrugging | Nee |
| Functie | 4/3 stuurklep |
| Bediening | Magnetisch |
| Klepserie | WK10H-01 |
| Spoeluitvoering | 40-1836 |
| Ruimte | FC10-4 |
| Qmax kleppen [l/min] | 23 |
| Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
| Drukbereik P [bar] | 0 - 350 |
| Spoel | 230 V AC |
| Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 23 |
| Functie | Spoelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 23 |
| Nom. maat | 10 |
| Benaming object | WK10H-01-C-N-230AG |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | UNF |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer | 3044526 |
| Materiaalnummer, spoel | 3002594 |
| Uitvoering | Cartridge |
| Productfamilie | WK10H |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.