OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-D4

Art.nr.
3093239
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Montagehandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.14 MB)