Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Drukinstelling CE [bar, l/min] | 160BAR,18L/MIN |
| Aanvullende functie | Geen |
| Versie | CE+ TÜV-typegoedkeuring |
| Standaard | Ontlastingsklep CE+TÜV |
| Type afstelling | Afgesloten met afsluitdop |
| Ruimte | 06020 |
| Qmax kleppen [l/min] | 28 |
| Productfamilie | DB4E |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 90 - 360 |
| Functie | Schotelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 28 |
| Nom. maat | 4 |
| Benaming object | DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.160 |
| Pmax [bar] | 360 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer | 3108513 |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.