Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Drukinstelling CE [bar, l/min] | 230BAR,110L/MIN |
| Aanvullende functie | Geen |
| Versie | CE+ TÜV-typegoedkeuring |
| Standaard | Ontlastingsklep CE+TÜV |
| Type afstelling | Afgesloten met afsluitdop |
| Ruimte | 12120A |
| Qmax kleppen [l/min] | 110 |
| Productfamilie | DB12120A |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 400 |
| Functie | Schotelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 110 |
| Nom. maat | 12 |
| Benaming object | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.230 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer | 3108628 |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Productbrochure
EN