SB40-5A1/342U-40B

Art.nr.
3118722
Naar bovenliggende productgroep
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Houd er rekening mee dat er aanvullende kosten zijn voor p0 vulling van accumulatoren. Dit wordt aan uw bestelling toegevoegd als reservering vereist is (tegen een meerprijs):
p0 wordt opgeladen in balk
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meer informatie
Vloeistofpoort, flens Zonder flens, met draad
Nominaal volume 5
Serie 40
Instelbare voorvuldruk Ja
Materiaal balg NBR
Materiaal accumulatormantel Roestvrij staal
Materiaal – vloeistofaansluiting Roestvrij staal
Voorkeurmodellen Nee
ATEX Nee
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde Geen extra apparatuur
Back-up-versie Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure EN

(0.76 MB)