Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Geen |
| Versie | Geen |
| Drukinstelling [bar] | 240 |
| Standaard | Ontlastingsklep |
| Type afstelling | Gereedschap |
| Ruimte | 06020 |
| Qmax kleppen [l/min] | 30 |
| Productfamilie | DB4E |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 630 |
| Functie | Schotelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 30 |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 10 - 250 |
| Nom. maat | 4 |
| Benaming object | DB4E-01X-250V240 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer | 3127789 |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Productbrochure
EN