Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Geen |
| Versie | Geen |
| Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
| Standaard | Ontlastingsklep |
| Type afstelling | Handmatig |
| Ruimte | FC08-2 |
| Qmax kleppen [l/min] | 38 |
| Productfamilie | DB08A |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 345 |
| Functie | Schotelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 38 |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 10 - 124 |
| Nom. maat | 8 |
| Benaming object | DB08A-01-C-N-180H |
| Pmax [bar] | 420 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | UNF |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer | 3144736 |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.