OF5N10V3N1B10E

Art.nr.
3162706
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Z=zonder
Verstoppingsindicator E=standaard, tegendrukmeter
Filtratieklasse 10=10µm ON; BN/AM
Filtermateriaal B=Optimicron (ON)
Filtergrootte 1=element 330
Spanning elektromotor N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Motor-pompgroep 3=30l/min; 0,75 kW
Afdichtingen V=FPM(Viton)
Typecode 10=standaard
Versies N=stationair zonder schakeling

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure NL

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure EN

(0.78 MB)