Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Met geïntegreerde DB-functie |
| Versie | Ongedempt, geen ontlastingsboring |
| Regeldruk-versch. [bar] | 14 |
| Drukinstelling [bar] | 200 |
| Standaard | Druckwaage |
| Type afstelling | Gereedschap |
| Ruimte | 12121 |
| Qmax kleppen [l/min] | 120 |
| Productfamilie | DWM12121ZD |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 350 |
| Functie | Spoelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 120 |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 0-230 |
| Nom. maat | 12 |
| Benaming object | DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer | 3264081 |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.