RVM06020-51-C-N-0.3

Art.nr.
3347944
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
Model Type conische schotel
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 38
Productfamilie RVM06020
Barstdruk [bar] 0,3
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 38
Nom. maat 6
Benaming object RVM06020-51-C-N-0.3
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3347944
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RVM06020-51 Check Valve
Productbrochure NL

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Productbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)