RVM10120-51-C-N-0.5

Art.nr.
3420466
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
Model Type conische schotel
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 10120
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie RVM10120
Barstdruk [bar] 0,5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 100
Nom. maat 10
Benaming object RVM10120-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3420466
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RVM10120-51 Check Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

RVM10120-51 Check Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)