Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Met bypass-terugslagklep |
| Versie | Geen |
| Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
| Standaard | Drukbegr.klep |
| Type afstelling | Handmatig |
| Ruimte | ISO 5781-08-10-0-00 |
| Qmax kleppen [l/min] | 110 |
| Productfamilie | VP-DRP10 |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
| Functie | Spoelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 110 |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 5 - 210 |
| Nom. maat | 10 |
| Benaming object | VP-DRP10 210VR S01/N |
| Pmax [bar] | 250 |
| Type besturing | Indirect gestuurd |
| Type installatie | Ander |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer | 3493358 |
| Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.