Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Spoel | 24 V proportioneel |
| Debiet consument, prod. F | 0 - 10 |
| Functie | Prop. richtingsklep |
| Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
| Model | Standaard |
| Handmatige overbrugging | Nee |
| Bediening | Proportioneel |
| Spoeluitvoering | 50-1836 |
| Type afstelling | Niet beschikbaar |
| Ruimte | 06020 |
| Qmax kleppen [l/min] | 10 |
| Productfamilie | PWK06020V |
| Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
| Nom. maat | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer, spoel | 3179953 |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.