VP-2SR6 D1SR S01/V

Art.nr.
3541094
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte ISO 6263-03-03-*-97
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0 - 30
Productfamilie VP-2SR6
Debietbereik [l/min] 0 - 1
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 6
Benaming object VP-2SR6 D1SR S01/V
Pmax [bar] 250
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3541094
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)