RSM12121E-01-C-N-5-M420V

Art.nr.
3673596
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
Aanvullende functie Stuurdruk onafh. v. tankdr.
Resolutie 40
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 5
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 12121
Qmax kleppen [l/min] 140
Productfamilie RSM12121E
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 240 - 420
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 140
Drukinstellingsbereik [bar] 240 - 420
Nom. maat 12
Benaming object RSM12121E-01-C-N-5-M420V
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3673596
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RSM12121 Counter Balance Valve
Productbrochure NL

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Productbrochure EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)