PDR10830-01-C-N-25-0

Art.nr.
3692632
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
Spoel Zonder spoel
Debiet consument, prod. F 0 - 40
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte EBR 10830
Qmax kleppen [l/min] 40
Productfamilie PDR10830
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Connectortype Zonder spoel
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 25
Nom. maat 10
Pmax [bar] 100
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDR10830 Proportional pressure control valve
Productbrochure NL

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)