RVF-G1/4-A-01-N-2

Art.nr.
3764907
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
Aanvullende functie Van aansluiting 1 naar 2
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte EBR RVF-G1/4
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie RVF-G1/4-A
Barstdruk [bar] 0,15
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 30
Nom. maat 5
Benaming object RVF-G1/4-A-01-N-2
Pmax [bar] 500
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3764907
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)