WKM08130D-13-C-N-0

Art.nr.
3813055
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
Model Red. stromingsweerstand
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model dp geoptimaliseerd
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WKM08130D-13
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte 08130
Qmax kleppen [l/min] 24
Productfamilie WKM08130D-13
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 25
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 24
Nom. maat 8
Benaming object WKM08130D-13-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3813055
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)