Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Standaard | EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010 |
| Soort bevestiging | Flensgemonteerd |
| Analoge interface | 0 tot 10 V |
| Display | Met display |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.