RP16B-01E-C-N-3-70

Art.nr.
4032197
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
Aanvullende functie Bewaking schakelstand
Functie Terugslagklep pilot-to-open
Pilot ratio 3
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC16-3
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie RP16B
Barstdruk [bar] 5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 120
Nom. maat 16
Benaming object RP16B-01E-C-N-3-70
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4032197
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RP16B-01E Check Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

RP16B-01E Check Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)