Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Spoel | Zonder spoel |
| Debiet consument, prod. F | 0 - 160 |
| Functie | Prop. richtingsklep |
| Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
| Model | Standaard |
| Handmatige overbrugging | Nee |
| Bediening | Proportioneel |
| Spoeluitvoering | 50-2345 |
| Type afstelling | Niet beschikbaar |
| Ruimte | FC12-2 |
| Qmax kleppen [l/min] | 160 |
| Productfamilie | PWS12ZR |
| Connectortype | Zonder spoel |
| Nom. maat | 12 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Indirect gestuurd |
| Type installatie | UNF |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer, spoel | - |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.