P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Art.nr.
4366034
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 90
Functie Prop. richtingsklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 75-3164
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 90
Productfamilie P4WE 10 Q
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Functie Spoelklep
Nom. maat 10
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 4362402
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Productbrochure NL

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Productbrochure EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)