LD-CCE 16 H 6 1WDB/N

Art.nr.
4481042
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
Ruimte ISO7368 06-1-1-16
Productfamilie LD-CCE .. 1WDB
Nom. maat 16
Pmax [bar] 420
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 LD
M20003659 1WDB
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 5
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure NL

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure EN

(3.46 MB)