Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Spoel | 12 V proportioneel |
| Debiet consument, prod. F | 0 - 4 |
| Functie | Prop. drukreduceerklep |
| Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
| Model | Standaard |
| Handmatige overbrugging | Nee |
| Bediening | Proportioneel |
| Spoeluitvoering | 0 |
| Type afstelling | Niet beschikbaar |
| Ruimte | 04T30 |
| Qmax kleppen [l/min] | 4 |
| Productfamilie | PDRC04T30D |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 32 |
| Connectortype | Junior Timer axiaal |
| Functie | Spoelklep |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 0 - 25 |
| Nom. maat | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Compact |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer, spoel | OP AANVRAAG |
| Uitvoering | Cartridgekleppen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.