>FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB->4828528

Art.nr.
4496496
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
Nominale druk [MPa] 0.1
Nominale druk [bar] 1
Oppervlaktebescherming Roestvrij staal (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Bevestigingsschroef, FSA M12
Contrastschijf HYDAC met thermometer
Materiaal, frame, FSA RVS
Materiaal, connector, FSA PA
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Pijpmateriaal Glas
Pijpgeometrie Rond
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje FPM
Nom. maat FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSA
Certificering/testcertificaat BV(Bureau Veritas)

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating instruction FSA-RV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Productbrochure NL

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Productbrochure EN

(0.52 MB)