Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Prestatie-geoptimaliseerd |
| Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
| Model | Prestatie-geoptimaliseerd |
| Handmatige overbrugging | Nee |
| Functie | 2/2 stuurklep |
| Bediening | Magnetisch |
| Klepserie | WS08W-61 |
| Spoeluitvoering | 50-1836 |
| Ruimte | FC08-2 |
| Qmax kleppen [l/min] | 25 |
| Connectortype | Zonder spoel |
| Drukbereik P [bar] | 0 - 350 |
| Spoel | Zonder spoel |
| Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 25 |
| Functie | Schotelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 25 |
| Nom. maat | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | UNF |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer, spoel | - |
| Uitvoering | Cartridge |
| Productfamilie | WS08W-61 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.