SBVE08021-01-C-V-4,6-420V130

Art.nr.
480384
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
Drukinstelling [bar] 130
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 4.6
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 08021
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie SBVE08021
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 30
Drukinstellingsbereik [bar] 50 - 420
Nom. maat 8
Benaming object SBVE08021-01-C-V-4,6-420V130
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 480384
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)