Umbausatz Safety-Ausf. CTU 1X0X-M-U-Z
Art.nr.
4908166
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1127-1:2019 |
| Maat CTU | 0 = h=300, b=800, t=400mm |
| Voedingsspanning | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
DE, EN
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Productbrochure
EN