VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-D3/-SKDK-FA2-S
Art.nr.
4940786
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende gegevens | Zuigslang 3m/ret. 5m, Aan/uit met uitschakeling 2 |
| Verstoppingsindicator | 2bar visueel/elektrisch |
| Spanning | 400V-50Hz-3f |
| Pomp | Tandwielpomp |
| Koeler/warmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar |
| Versie | Mobiel |
| Maat | Behuizing 30l/debiet 10l |
| Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN ISO 80079-36:2016, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
DE, EN, FR