WS08D-01-C-N-0

Art.nr.
560183
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS08D-01
Spoeluitvoering 50-1836
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 23
Productfamilie WS08D
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 23
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 23
Nom. maat 8
Benaming object WS08D-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 560183
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.26 MB)

WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)