Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Geen |
| Versie | Geen |
| Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
| Standaard | Drukregelklep |
| Positie klep | Druk bij A |
| Type afstelling | Gereedschap |
| Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax kleppen [l/min] | 50 |
| Productfamilie | ZW-DM06 |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3 - 280 |
| Functie | Spoelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 50 |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 10 - 70 |
| Nom. maat | 6 |
| Benaming object | ZW-DM06-01-PA 070V- V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Ander |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer | 6074684 |
| Uitvoering | Sandwichplaten |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.