Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Spoel | 24 V proportioneel |
| Debiet consument, prod. F | 0 - 40 |
| Functie | Prop. richtingsklep |
| Type, handmatige overbrugging | Verborgen handmatige overbrugging |
| Model | Standaard |
| Handmatige overbrugging | Ja |
| Bediening | Proportioneel |
| Spoeluitvoering | OBE |
| Type afstelling | Niet beschikbaar |
| Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax kleppen [l/min] | 40 |
| Productfamilie | P4WEE 6 E |
| Connectortype | Met on-board elektronica |
| Functie | Spoelklep |
| Nom. maat | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Ander |
| Afdichtingsmateriaal | FKM |
| Materiaalnummer, spoel | - |
| Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.