P4WEE 10 Q60 D01-24PG E1B/V

Art.nr.
6078988
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 90
Functie Prop. richtingsklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering OBE
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 90
Productfamilie P4WEE 10 Q
Connectortype Met on-board elektronica
Functie Spoelklep
Nom. maat 10
Pmax [bar] 320
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Productbrochure NL

(1.26 MB)

P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Productbrochure EN

(1.26 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software NL

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)