RV-12-01.1/0-8 BAR

Art.nr.
700463
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 160
Productfamilie RV-12
Barstdruk [bar] 8
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 160
Nom. maat 12
Benaming object RV-12-01.1/0-8 BAR
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Materiaalnummer 700463
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure NL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)