Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Uitvoering | KHM3S |
| Nominale maat DN | 25 mm |
| Aansluittype | Lasverbinding |
| Benaming aansluiting/flens | Verbindingslas |
| Standaard | ASME B16.34 |
| Materiaal behuizing, kogelventiel | RVS |
| Materiaalcode | RVS-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
| Oppervlaktebescherming | Zonder |
| Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
| Sleutelmaat | Geen details |
| Nominale druk | 40 |
| Nominale druk | 4 |
| Nominale druk | 580 |
| Bediening | Hendel |
| Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
| Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
| Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
| Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
| Combinatie | Geen BV-combinatie |
| Benaming object | KHM3S-25-3333-18X-BW-5211 |
| Materiaalnummer | 704412 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.