KHM3S-40-3333-18X-BW-5211

Art.nr.
704417
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
Combinatie Geen BV-combinatie
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Bediening Hendel
Nominale druk 360
Nominale druk 2.5
Nominale druk 25
Sleutelmaat Geen details
Uitvoering van hendel Gebogen hendel
Oppervlaktebescherming Zonder
Materiaalcode RVS-RVS-PTFE-FKM/PTFE
Materiaal behuizing, kogelventiel RVS
Standaard ASME B16.34
Benaming aansluiting/flens Verbindingslas
Aansluittype Lasverbinding
Nominale maat DN 40
Uitvoering KHM3S
Benaming object KHM3S-40-3333-18X-BW-5211
Materiaalnummer 704417

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0.25 MB)