Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Combinatie | Geen BV-combinatie |
---|---|
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bediening | Hendel |
Nominale druk | 928 |
Nominale druk | 6.4 |
Nominale druk | 64 |
Sleutelmaat | Geen details |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Materiaalcode | Staal-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Staal |
Standaard | ASME B16.34 |
Benaming aansluiting/flens | Verbindingslas |
Aansluittype | Lasverbinding |
Nominale maat DN | 16 |
Uitvoering | KHM3S |
Benaming object | KHM3S-15-1333-16X-BW-5211 |
Materiaalnummer | 704420 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0 MB)