RVP-25-01.1

Art.nr.
705939
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte GEMONTEERD OP PLAAT
Qmax kleppen [l/min] 550
Productfamilie RVP-25
Barstdruk [bar] 0,5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 550
Nom. maat 25
Benaming object RVP-25-01.1
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705939
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure NL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)