RVE-G1/4-01-V-0,5

Art.nr.
710151
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 04220
Qmax kleppen [l/min] 10
Productfamilie RVE-G1/4
Barstdruk [bar] 0,5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 10
Nom. maat 5
Benaming object RVE-G1/4-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710151
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)