EDS 1791-N-016-000

Art.nr.
906203
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
Goedkeuringen en certificaten Nee
Extra interface 4 tot 20mA, 0 tot 10 V
Elektrische aansluiting Klemmenstrook
Mechanische aansluiting G1/4 ISO 1179-1 / intern
Schakeluitgangen 4
Max. waarde instelbereik 16
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR, PSI, MPA
Soort druk Relatief
Display Ja

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure NL

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure EN

(0.77 MB)