HDA 4748-H-0250-000

Art.nr.
909337
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal HSI-interface
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 250
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Productbrochure NL

(0.89 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Productbrochure EN

(0.89 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Productbrochure NL

(2.23 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Productbrochure EN

(2.23 MB)