EVS 3106-A-0300-000
Art.nr.
909812
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Vloeistof | Olie |
| Meetprincipe | Turbinerotor |
| Nauwkeurigheid | 2% (huidige waarde) |
| Uitgangssignaal | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
| Mechanische verbinding | G 1 1/4" |
| Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Aanvullende meetpoorten | Ja |
| Goedkeuring | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.