HIT 1508-F12-Z-180-Y-90-0-000
Art.nr.
926944
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Productkenmerken | |
|---|---|
| Bewegingscompensatie | Ja |
| Nauwkeurigheid | 0,20 |
| Resolutie | 0,01 |
| Output signaal | J1939 |
| Aansluitingstype, elektrisch | M12x1, 5-pins |
| Aanvullende CAN-bushing | Nee |
| Aantal hellingassen | 2 |
| Primaire as (helling lang) | Z-as |
| Secundaire as (helling lateraal) | Y-as |
| Meetbereik van primaire as | 180 |
| Meetbereik van secundaire as | 90 |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Goedkeuringen en certificaten | ECE, UL |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau, maar direct op de individuele producten.
HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
DE, EN
HIT 1000/1500 SAE J1939 Protocol description D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
DE, EN